Česká republika - Čeština

Signify GameVision, Floodlight for sports and area, 985 W, 137033 lm, 3000 K, CRI70, Asymetrický, úzký paprsek, IP66

BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU

Popis výrobku

Floodlight for sports and area, Tlakově litý hliník, Hliník, Jednovrstvý práškový potah, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 137033 lm, 985 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.431,0.401), CRI70, Asymetrický, úzký paprsek, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Třípólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 912300060786
Úplný objednací kód: 872110336869000

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED1720 [LED module 172000 lm]