Signify GameVision, Floodlight for sports and area, 987.6 W, 144393 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrický, úzký paprsek, IP66
BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU
Popis výrobku
Floodlight for sports and area, Tlakově litý hliník, Hliník, Jednovrstvý práškový potah, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 144393 lm, 987.6 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.374,0.372), CRI70, Asymetrický, úzký paprsek, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Třípólová připojovací jednotka
Specifikace
- Kód řady svítidel LED1800 [LED module 180000 lm]
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Hodnotový žebříček Specifikace
- Záruční lhůta 5 let