Česká republika - Čeština

Philips Světlomety Ledinaire All-in, 135 W, 15000 lm, 15750 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Asymetrický, IP65

BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB

Popis výrobku

Tlakově litý hliník, Šedá, Dopravní šedá B (RAL7043), Jednovrstvý práškový potah, Předřadník integrovaný na desce LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 15000 lm, 15750 lm, 135 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Asymetrický, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 1,5 kV v diferenciálním režimu a 1,5 kV v běžném režimu, Kabel 2,0 m bez konektoru, Volné přívody / kabely

Kód objendávky: 911401885386
Úplný objednací kód: 872016973613999

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED157-4S [LED module, system flux 15500 lm]
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED system in flux
  • Hodnotový žebříček
    Hodnota
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt