Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 11570 lm, 5700 K, CRI70, Senzorové stmívání, Čerpací stanice, rotační symetrický, střední, MDU2, IP66
BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH
Nové
Popis výrobku
Under-canopy light, Tlakově litý hliník, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, Programovatelný pohybový a světelný senzor, 11570 lm, 74 W, 156 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Čerpací stanice, rotační symetrický, střední, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Kabel bez konektoru, třípólový, Pětipólový zasunovací konektor
Specifikace
- Kód řady svítidel LED128 [LED module 12800 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Specifikace
- Záruční lhůta 5 let