Clearflood 2. generace – Vaše řešení s optimalizovanými celkovými provozními náklady pro běžné prostory a projekty rekreačních sportů
Tato nová generace řady Clearflood posouvá celkové provozní náklady vašeho projektu na zcela novou úroveň. Řada je dostupná ve 3 velikostech (BVP655, BVP656, BVP657/BVP658) s několika možnostmi povrchové úpravy a servisovatelnosti a využívá světelný modul našeho vlajkového svítidla pro sportovní a venkovní areály. Tento osvětlovací systém je optimalizován pro sportovní použití i pro velké plochy, jako jsou logistická centra, venkovní parkoviště a skladovací prostory. Inovativní designový přístup nyní umožňuje dostupnost připojených možností, jako je zásuvka SR, plně integrovaná na krytu světlometu, a multisenzor na držáku. Produktová řada je kompatibilní se systémy Interact.
Optimalizované celkové provozní náklady díky adekvátní rovnováze mezi počátečními investičními a provozními náklady
Kompatibilní se systémy Interact
Obsahuje speciální osvětlovací systém a optiku řady Sports&Area
3 různé velikosti : malý (BVP655), střední (BVP656), velký (BVP657 a BVP658)