Signify Clearflood gen2, 172 W, 25431 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrický, IP66
BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU
Popis výrobku
Hliník, Hliník, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 25431 lm, 172 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetrický, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, 6/8 kV, Třípólová připojovací jednotka
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED300 [LED module 30000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let