Philips Světlomety Ledinaire All-in, 30 W, 3300 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symetrická, IP65

BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB

Popis výrobku

Tlakově litý hliník, Šedá, Dopravní šedá B (RAL7043), Jednovrstvý práškový potah, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), All-in, Multi Color Temperature, 3300 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symetrická, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 1,5 kV v diferenciálním režimu a 1,5 kV v běžném režimu, Kabel 1,0 m bez konektoru, Volné přívody / kabely

Kód objendávky: 911401873386
Úplný objednací kód: 872016973603099

Specifikace

Kód řady svítidel
LED36S [LED module, system flux 3600 lm]
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED system in flux
Servisní štítek
Ne
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401873386 cs_CZ pdf 558.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401873386_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401873386_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB ldt 4.6 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 30W pdf 1.1 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD PHILIPS BVP167 LED36 830 40 65 PSU 30W SWB 911401873386 pdf 655.1 kB