Philips Světlomety Ledinaire All-in, 100 W, 11000 lm, 12000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symetrický široký paprsek, IP65

BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH

Popis výrobku

Tlakově litý hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), All-in, Multi Color Temperature, 11000 lm, 12000 lm, 100 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symetrický široký paprsek, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, 4/4 kV kV, Kabel 2,0 m bez konektoru

Kód objendávky: 911401866288
Úplný objednací kód: 872110334221899

Specifikace

Kód řady svítidel
-
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ne
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401866288 cs_CZ pdf 492.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instruction Ledinaire Floodlight All-in pdf 2.9 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401866288_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401866288_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH ldt 6.0 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 100W SWB pdf 1.1 MB