Philips Světlomety Ledinaire All-in, 50 W, 5500 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symetrický široký paprsek, IP65

BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W SWB WH

Popis výrobku

Tlakově litý hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), All-in, Multi Color Temperature, 5500 lm, 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symetrický široký paprsek, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída I, 2/2 kV kV, Kabel 1,0 m bez konektoru

Kód objendávky: 911401866188
Úplný objednací kód: 872110334220199

Specifikace

Kód řady svítidel
-
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ne
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401866188 cs_CZ pdf 490.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instruction Ledinaire Floodlight All-in pdf 2.9 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401866188_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401866188_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W SWB WH ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W SWB WH ldt 6.0 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 50W pdf 1.1 MB