Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 985 W, 137033 lm, 3000 K, CRI70, Úzké vyzařování, IP66
BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU
Popis výrobku
Floodlight for sports and area, Tlakově litý hliník, Hliník, Jednovrstvý práškový potah, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 137033 lm, 985 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.431,0.401), CRI70, Úzké vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Třípólová připojovací jednotka
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED1720 [LED module 172000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let