Česká republika - Čeština

Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 987.6 W, 144393 lm, 4000 K, CRI70, Úzké vyzařování, IP66

BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU

Popis výrobku

Floodlight for sports and area, Tlakově litý hliník, Hliník, Jednovrstvý práškový potah, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 144393 lm, 987.6 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.374,0.372), CRI70, Úzké vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Třípólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 36868300
Úplný objednací kód: 872110336868300

Specifikace

Kód řady svítidel
LED1800 [LED module 180000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU txt 8.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060785 cs_CZ pdf 258.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
GameVision mounting instructions pdf 4.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060785_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300060785_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU IES
Dialux
ULD File - BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU LDT