Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 736 W, 110769 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Široké vyzařování, Kompatibilní se systémem Interact, IP66
BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9
Popis výrobku
Floodlight for sports and area, Hliník, Hliník, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 110769 lm, 736 W, 150 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Široké vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED1200 [LED module 120000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let