Česká republika - Čeština

Philips Clearflood gen2, 172 W, 25220 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrický, IP66

BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU

Popis výrobku

Hliník, Hliník, Napájecí zdroj, 25220 lm, 172 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetrický, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, 6/8 kV, Třípólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 912300060552
Úplný objednací kód: 872016979613300

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED300 [LED module 30000 lm]