Česká republika - Čeština

Signify OptiVision LED gen3.5

OptiVision LED gen3.5 – inteligentní plošné osvětlení a osvětlení sportovišť pro rekreační sporty

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Systém osvětlení LED pomocí světlometů OptiVision gen3.5 nabízí kompletní řešení osvětlení pro plošné i rekreačně-sportovní aplikace od nejjednodušších po nejkomplexnější. Vysoce účinný světlomet je dodáván s jednodílným tlakově litým pouzdrem, které obsahuje 2, respektive 3 LED zdroje. Tyto zdroje fungují také s externím napájecím zdrojem – samostatným pro použití v určité vzdálenosti od světlometu (BV) nebo předmontovaným na montážní konzoli světlometu (HGB) pro snadnou instalaci a nižší počáteční náklady. Splňuje nejvyšší výkonnostní standardy, poskytuje vynikající světlo, kvalitu, rovnoměrnost a zajišťuje bezpečnost a vizuální komfort.

Výhody

  • Široká škála optik zajišťuje maximální optickou účinnost a umožňuje precizní distribuci světla s minimálním rozptylem.

  • Nulový sklon umožňuje nízkou hodnotu sCx u projektů, které chtějí znovu použít instalované sloupové konstrukce a minimalizovat tak požadované investice. Nulový úhel sklonu navíc přispívá k vyššímu pohodlí a nižšímu počtu stížností obyvatel na nežádoucí průnik světla.

Vlastnosti

  • Tělo z jednoho kusu, lité pod vysokým tlakem, s úrovní ochrany IP66 proti prachu a vodě

  • Široký rozsah tolerance okolních teplot umožňující použitelnost u různých druhů sportu a v aplikacích plošného osvětlení

Použití

  • Logistické zóny (přístavy)
  • Osvětlení přistávací plochy (letiště), parkovišť a průmyslových zón
  • Osvětlení sportovišť pro rekreační sporty (fotbal, hokej, basketbal, golf, tenis apod.)

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet OptiVision LED gen3.5 cs_CZ pdf 536.0 kB
Instalační pokyny
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 698.2 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-OptiVision LED gen3.5
Více položek - Visuals

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-OptiVision-gen3-5-Small-BVP518-Ref-912300060433 pdf 1.1 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-OptiVision-gen3-5-Large-BVP528-Ref-912300060442 pdf 1.1 MB