Signify OptiVision LED gen3.5, 1670 W, 233797 lm, 5700 K, Asymetrický, úzký paprsek

BVP528 2830/757 PSD BV A35-XWB D9 T25OUT

Popis výrobku

Hliník, Hliník, Nastavitelný montážní třmen, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 233797 lm, 1670 W, 140 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342), Asymetrický, úzký paprsek, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 912300060884
Úplný objednací kód: 872110338194100

Specifikace

Kód řady svítidel
LED2600 [LED module 260000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060884 cs_CZ pdf 166.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060884_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300060884_EU
Více položek - Visuals