Česká republika - Čeština

Signify Clearflood gen2, 341 W, 45630 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrický, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU

Nové

Popis výrobku

Hliník, Hliník, Napájecí zdroj, 45630 lm, 341 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetrický, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, 6/8 kV, Třípólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 912300060558
Úplný objednací kód: 872016979619500

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED600 [LED module 60000 lm]
  • Počet předřadníkových jednotek
    2 jednotky
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Servisní štítek
    Ano
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU txt 10.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060558 cs_CZ pdf 114.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060558_EU
Více položek
Product-Diagrams-912300060558_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPDCF2mediumBVP656 pdf 1014.6 kB