Signify OptiSpace

Vytváří atraktivní městské prostředí

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

OptiSpace je kreativní řešení sloupků, které vám umožní vybudovat atraktivnější a na občany zaměřený prostor v centru města tím, že se vyhnete vertikalizaci městské krajiny. OptiSpace nabízí toto vše a ještě více a zároveň atraktivní celkové náklady na vlastnictví (TCO) za vaši investici. Díky různým možnostem ovládání můžete snížit spotřebu energie a dále minimalizovat celkové náklady na vlastnictví (TCO). Díky vynikajícím a optimalizovaným možnostem rozložení světla můžete maximalizovat rozteč mezi sloupky, a tím minimalizovat počet světelných bodů, které je třeba instalovat. Pro podporu různých designových schémat je OptiSpace k dispozici také v různých barvách: Standardní barva je ultra tmavě šedá a další barvy jsou k dispozici na vyžádání.

Výhody

  • Diskrétní design vhodně zapadá do moderního městského prostředí

  • Atraktivní celkové provozní náklady

Vlastnosti

  • Umožňuje širokou rozteč až 20 metrů

  • Produkuje světelný tok až 4300 lm

Použití

  • Parky a náměstí
  • Pěší zóny a cyklistické stezky
  • Průčelí budov a parkoviště

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet OptiSpace cs_CZ pdf 4.5 MB
Instalační pokyny
Mounting instruction of OptiSpace pdf 791.0 kB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 753.2 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-OptiSpace
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-OptiSpace
Více položek - Software Plugins

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-OPTISPACE-BOLLARD-BCB500-Ref-912300024101 pdf 1.0 MB