Signify OptiSpace, Bollard, 37.2 W, H848 mm, 4900 lm, 4000 K, CRI70, Symetrická, Bezpečnostní třída I, IP66

BCB500 LED56-4S/740 S DGR

Popis výrobku

Bollard, H848 mm, Tlakově litý hliník, Černá, Univerzální pro průměr 42 až 60 mm, nastavitelný, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4900 lm, 37.2 W, 132 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Symetrická, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Kabel 1,5 m bez konektoru, Volné přívody / kabely

Kód objendávky: 48118600
Úplný objednací kód: 871869948118600

Specifikace

Kód řady svítidel
LED56 [LED module 5600 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300024101 cs_CZ pdf 4.1 MB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instruction of OptiSpace pdf 791.0 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300024101_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300024101_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
OptiSpace-BCP500-3D05.m3d m3d 45.5 kB
CAD Výkresy
OptiSpace-BCP500-3D04.dxf dxf 376.0 kB
CAD Výkresy
OptiSpace-BCP500-3D09.r3d r3d 117.8 kB
CAD Výkresy
OptiSpace-BCP500-3D08.sat sat 35.0 kB
CAD Výkresy
OptiSpace-BCP500-3D03.dwg dwg 349.0 kB
CAD Výkresy
OptiSpace-BCP500-3D07.max max 1.0 MB

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR IES
Dialux
ULD File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR ULD
Relux
ROLF File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR ROLFZ
LDT
LDT File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR LDT