Výrobky
informace o řadě výrobků
Popis
OptiSpace je kreativní řešení sloupků, které vám umožní vybudovat atraktivnější a na občany zaměřený prostor v centru města tím, že se vyhnete vertikalizaci městské krajiny. OptiSpace nabízí toto vše a ještě více a zároveň atraktivní celkové náklady na vlastnictví (TCO) za vaši investici. Díky různým možnostem ovládání můžete snížit spotřebu energie a dále minimalizovat celkové náklady na vlastnictví (TCO). Díky vynikajícím a optimalizovaným možnostem rozložení světla můžete maximalizovat rozteč mezi sloupky, a tím minimalizovat počet světelných bodů, které je třeba instalovat. Pro podporu různých designových schémat je OptiSpace k dispozici také v různých barvách: Standardní barva je ultra tmavě šedá a další barvy jsou k dispozici na vyžádání.
Výhody
Diskrétní design vhodně zapadá do moderního městského prostředí
Atraktivní celkové provozní náklady
Vlastnosti
Umožňuje širokou rozteč až 20 metrů
Produkuje světelný tok až 4300 lm