Česká republika - Čeština

Philips OptiSpace, Bollard, 37.2 W, H848 mm, 4900 lm, 4000 K, CRI70, Symetrická, Bezpečnostní třída I, IP66

BCB500 LED56-4S/740 S DGR

Popis výrobku

Bollard, H848 mm, Tlakově litý hliník, Černá, Univerzální pro průměr 42 až 60 mm, nastavitelný, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4900 lm, 37.2 W, 173 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Symetrická, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Kabel 1,5 m bez konektoru, Volné přívody / kabely

Kód objendávky: 912300024101
Úplný objednací kód: 871869948118600

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED56 [LED module 5600 lm]
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
Řada

Produkt