Philips OptiSpace, Bollard, 20 W, H848 mm, 2400 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrický, Bezpečnostní třída II, IP66
BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR
Popis výrobku
Bollard, H848 mm, Tlakově litý hliník, Černá, Univerzální pro průměr 42 až 60 mm, nastavitelný, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2400 lm, 20 W, 167 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Asymetrický, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Kabel 1,5 m bez konektoru, Volné přívody / kabely
Specifikace
- Kód řady svítidel LED27 [LED module 2700 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Specifikace
- Záruční lhůta 5 let