Výrobky
JGB795 | CLASSICSTREET BRACKETS POST TOP, Konzola pro montáž na sloup, 2 ramena, 180°, 750 mm, Black
informace o řadě výrobků
Popis
Svítidla ClassicStreet odkazující na ikonickou krásu uličních luceren 20. století kombinují elegantní design s nenápadnými prvky svítidel z minulosti a zároveň vyhovují dnešním požadavkům na městské osvětlení. Ačkoli odkazuje na minulost, svítidlo ClassicStreet je tvarováno pro budoucnost. Jeho design využívající jemné křivky spolu se speciálními konzolami a sloupy vytváří moderní vzhled, který zkrášluje naše města a vytváří výraznou a hřejivou atmosféru ve dne i v noci. Nejen v historických a tradičních architektonických prostorách, ale i v moderních městských prostředích. Svítidlo ClassicStreet navržené kolem svého LED modulu dosahuje výjimečného světelného a energetického výkonu.
Výhody
Výrazný moderní design inspirovaný klasickými kompletními sadami pouličního osvětlení
Hodí se do tradičních a historických architektonických prostor i do modernějších prostředí
Vlastnosti
K dispozici ve verzi pro závěsnou montáž a montáž na vrchol sloupu
Specializované konzoly a sloupy ClassicStreet