Signify JGB794 | CLASSICSTREET BRACKETS SUSPENDED, Konzola pro montáž na sloup, 2 ramena, 180°, 750 mm, Black

Popis výrobku

Signify JGB794 | CLASSICSTREET BRACKETS SUSPENDED, Konzola pro montáž na sloup, 2 ramena, 180°, 750 mm, Black

Kód objendávky: 912300023369
Úplný objednací kód: 871794321646800

Specifikace

Délka konzoly
750 mm
Barva konzoly
Black
Typ konzoly
Konzola pro montáž na sloup, 2 ramena, 180°
Celková hmotnost (kus)
6,900 kg

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300023369 cs_CZ pdf 86.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
ClassicStreet-BDP794_ BPP794_BSP794_BVP794-II pdf 3.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300023369_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300023369_EU
Více položek - Visuals