Česká republika - Čeština

Signify LumiStreet gen2

Je čas, abyste své konvenční osvětlení modernizovali na LumiStreet gen2

Nové

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Svítidlo LumiStreet gen2, které je určeno pro projekty přechodu na technologii LED, je ideální náhradou svítidel v poměru 1 : 1 pro veřejné osvětlení obcí. Díky vysoké účinnosti a nízkým počátečním nákladům umožňuje svítidlo LumiStreet gen2 rychlou návratnost investice a významné úspory spotřeby energie v krátkém časovém horizontu. Snadnou instalaci a údržbu umožňuje servisní štítek a patice SR (System Ready) Zhaga, díky čemuž je svítidlo připraveno na budoucnost; navíc jej lze propojit s řídicím systémem osvětlení, senzory a softwarovými aplikacemi, jako je například Interact City. Díky široké nabídce optik a světelných toků, které lze navíc dále doladit podle konkrétních požadavků projektu, představuje UniStreet gen2 skutečné řešení pro přímou náhradu u konvenčních i LED svítidel první generace. Toto kompaktní svítidlo, vyrobené z vysoce kvalitních materiálů, také na konci životnosti můžete snadno demontovat a recyklovat. V případě požadavku na beznástrojové otevírání a zavírání krytu elektroniky lze zvolit verzi LumiStreet gen2 Pro.

Výhody

  • Ekonomická LED alternativa ke konvenčnímu veřejnému osvětlení

  • Nabízí vysokou účinnost a úsporu energie

Vlastnosti

  • Široké možnosti použití díky pestré nabídce optik, nastavitelnému světelnému toku a naklápěcímu nástavci.

  • Snadná identifikace svítidla díky servisnímu štítku

Použití

  • Silnice a ulice
  • Obytné ulice

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet LumiStreet gen2 cs_CZ pdf 1.0 MB
Dodatečná literatura
Family tender text Lumistreet gen2 Medium pdf 261.9 kB
Dodatečná literatura
DarkSky Approval Certificate pdf 586.1 kB
Dodatečná literatura
Family tender text Lumistreet gen2 Micro pdf 257.8 kB
Dodatečná literatura
Family tender text Lumistreet gen2 Mini pdf 262.4 kB
Dodatečná literatura
Family tender text LumiStreet gen2 Large pdf 262.5 kB
Instalační pokyny
Installation instruction Unistreet gen2 pdf 5.4 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-LumiStreet gen2
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-LumiStreet gen2
Více položek - Software Plugins

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Large-BGP284294394-Ref-910770226665 pdf 3.9 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Medium-BGP283293393-Ref-910925868022 pdf 5.4 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Mini-BGP282292392-Ref-910770235380 pdf 5.9 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-UniStreet-LumiStreet-Pro-gen2-Micro-BGP281291391-Ref-910770232001 pdf 6.1 MB