Česká republika - Čeština

Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 44 W, 6612 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Velmi široké vyzařování 10, Bezpečnostní třída I, IP66

BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60

Nové

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Pro výložník o průměru 48 až 60 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 6612 lm, 44 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Velmi široké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, 2 pětipólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 07963200
Úplný objednací kód: 871951407963200

Specifikace

Kód řady svítidel
LED75 [LED module 7500 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 txt 6.0 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925866697 cs_CZ pdf 135.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925866697_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925866697_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 IES
Dialux
ULD File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 LDT