Nové
Popis výrobku
Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Univerzální pro průměr 32 až 76 mm, nastavitelný, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 10320 lm, 60 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Střední vyzařování 32, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, 2 pětipólové zasunovací konektory