Signify Luma gen2

Luma gen2: nový standard uličního osvětlení s volitelnou verzí UltraEfficient

Nové

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Řada svítidel Luma je navržena tak, aby poskytovala flexibilní, vysoce účinné a udržitelné osvětlení, které se přizpůsobí dynamickým potřebám každého města. Luma gen2 si zachovává charakteristické designové prvky první generace a zároveň přidává výhody nejnovějších technologií, včetně architektury System Ready, možnosti budoucího rozšíření či modernizace díky technologii LEDgine a optické platformy poskytující nejlepší světelný výkon ve své třídě v širokém spektru použití. Luma gen2 také nabízí vylepšenou obsluhu. Instalace je snadná a rychlá a servisní štítek poskytuje přístup ke všem příslušným specifikacím a dokumentaci k produktu přímo na místě instalace. Kabelová průchodka nabízí snadný přístup k součástem předřadníku svítidla shora dolů a bez použití nářadí. Protože svítidla Luma gen2 využívají rozhraní System Ready, můžete je spárovat s propojenými systémy pro správu osvětlení, jako je Interact, nebo se stávajícími i do budoucna inovovanými senzory. Luma gen2 byl vyvinut pro optimalizaci a zjednodušení oprav a údržby pomocí plug-and-play modulu GearFlex obsahujícího všechny elektrické komponenty ve snadno ovladatelné a přístupné krabici uvnitř krytu. Protože se zaměřujeme na udržitelnost, modul GearFlex využívá postindustriální recyklovaný materiál. Bílý rámeček kolem LED modulu využívá postindustriální recyklovaný materiál a obaly našich produktů minimalizují množství plastového odpadu. Výrobek lze na konci životnosti rozebrat pouze v několika krocích. Jako společnost, která si je vědoma dopadu světla na životní prostředí a biologickou rozmanitost, jsme svítidla Luma gen2 vybavili speciálními světelnými spektry, která pomáhají chránit ekosystémy pro netopýry a zachovávají temnou noční oblohu.

Výhody

  • Nejlepší měrný výkon a světelný tok ve své třídě v širokém spektru použití

  • Snadné opravy a údržba prostřednictvím vyhrazeného modulu GearFlex

Vlastnosti

  • Speciální modul GearFlex umožňující rychlejší, bezpečnější a beznástrojovou údržbu

  • Postindustriální recyklovaný plastový materiál použitý v modulu GearFlex a bílý rámeček kolem oddílu LED

Použití

  • Dálnice, hlavní městské ulice, bulváry a městské třídy, kruhové objezdy, přechody pro chodce
  • Ulice v obytných čtvrtích, vedlejší ulice, náměstí, parky, stezky pro cyklisty a chodce, hřiště
  • Parkoviště, průmyslové oblasti, čerpací stanice, nádraží, letiště, přístavy, vodní trasy

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Luma gen2 cs_CZ pdf 894.9 kB
Instalační pokyny
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Luma gen2
Více položek - Visuals
Soubor Revit
Revit file Luma gen2 zip 639.2 kB
Soubor Revit
Luma gen2 Micro Revit zip 69.6 MB
Soubor Revit
Luma gen2 Medium Revit zip 136.5 MB
Soubor Revit
Luma gen2 Mini Revit zip 110.3 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Luma gen2
Více položek - Software Plugins

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-LUMA-GEN2-MINI-BGP703-Ref-910925867229 pdf 2.3 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Luma-Gen-2-BGP713-LED120-4S-740-I-DM11-PSU-42-60P-Ref-910925868405 pdf 2.7 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-LUMA-GEN2-LARGE-BGP705-Ref-910770215665 pdf 4.9 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-LUMA-GEN2-MEDIUM-BGP704-Ref-910925867231 pdf 5.1 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-LUMA-GEN2-MICRO-BGP702-Ref-910925867227 pdf 4.0 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Luma-Gen-2-NANO-BGP701-LED60-4S-740-I-DM11-GR-PSU-62-Ref-910925867239 pdf 2.4 MB