Signify Luma gen2, Road & street light, 166 W, 17850 lm, 3000 K, CRI80, Samostatné stmívání programovatelné (přes DALI nebo NFC), Velmi široké vyzařování 10, Bezpečnostní třída II, IP66

BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3

Nové

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 60 až 76 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DynaDimmer, DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 3, 17850 lm, 166 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Velmi široké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 910925866543
Úplný objednací kód: 871951405975700

Specifikace

Kód řady svítidel
LED210 [LED module 21000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925866543 cs_CZ pdf 158.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925866543_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925866543_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 IES
Dialux
ULD File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 ULD
Relux
ROLF File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 LDT