Signify Luma gen2, Road & street light, 31.5 W, 4550 lm, 4000 K, CRI70, Síť GPRS, Střední vyzařování 11, Bezpečnostní třída II, IP66

BGP713 LED50-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6

Nové

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Tmavě šedá, Horní montáž pro průměr 60 až 76 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 4550 lm, 31.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Střední vyzařování 11, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 910925868409
Úplný objednací kód: 871951462472600

Specifikace

Kód řady svítidel
LED50-4S [LED module, system flux 5000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925868409 cs_CZ pdf 285.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925868409_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925868409_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BGP713 LED50-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6 IES
Dialux
ULD File - BGP713 LED50-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6 ULD
Relux
ROLF File - BGP713 LED50-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP713 LED50-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6 LDT