Signify Luma gen2, Road & street light, 25 W, 3600 lm, 4000 K, CRI70, Interní (bez externího připojení), Střední vyzařování 10, Kompatibilní se systémem Interact, Bezpečnostní třída I, IP66
BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6
Nové
Popis výrobku
Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 60 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 3600 lm, 25 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED40 [LED module 4000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let