Signify Luma gen2, Road & street light, 6.1 W, 728 lm, 4000 K, CRI70, Interní (bez externího připojení), Střední vyzařování 11, Bezpečnostní třída I, IP66
BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P
Nové
Popis výrobku
Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 60 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 728 lm, 6.1 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Střední vyzařování 11, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED8 [LED Module 800 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let