Signify Luma gen2, Road & street light, 87 W, 13500 lm, 4000 K, CRI70, Interní (bez externího připojení), Střední vyzařování 11, Kompatibilní se systémem Interact, Bezpečnostní třída I, IP66

BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/

Nové

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 60 až 76 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 13500 lm, 87 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Střední vyzařování 11, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 910925867142
Úplný objednací kód: 871951410403700

Specifikace

Kód řady svítidel
LED150 [LED module 15000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925867142 cs_CZ pdf 287.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925867142_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925867142_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
Luma gen2 Large 3D File max 1.0 MB
CAD Výkresy
Luma gen2 Large 3D File m3d 106.5 kB
CAD Výkresy
Luma gen2 Large 3D File dwg 392.2 kB
CAD Výkresy
Luma gen2 Large 3D File r3d 46.0 kB
CAD Výkresy
Luma gen2 Large 3D File sat 88.2 kB
CAD Výkresy
Luma gen2 Large 3D File dxf 424.9 kB

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/ IES
Dialux
ULD File - BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/ ULD
Relux
ROLF File - BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/ ROLFZ
LDT
LDT File - BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/ LDT