Signify Iridium gen4, Road & street light, 63 W, 9570 lm, 4000 K, CRI70, Interní (bez externího připojení), Široké vyzařování 10, Kompatibilní se systémem Interact, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6
BGP502 LED110-4S/740 II DW10 FG GF SRTB
Popis výrobku
Road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 62 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 9570 lm, 63 W, 152 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Široké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED110-4S [LED module, system flux 11000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let