Signify Iridium gen4, Road & street light, 14.8 W, 1584 lm, 3000 K, CRI80, Interní (bez externího připojení), Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6
BGP501 LED18-4S/830 II DM10 PCC TXT GF
Popis výrobku
Road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 1584 lm, 14.8 W, 107 lm/W, 3000 K, 80, CRI80, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED18-4S [LED module, system flux 1800 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let