Česká republika - Čeština

Signify Iridium gen4, Road & street light, 27.5 W, 3960 lm, 4000 K, CRI70, Interní (bez externího připojení), Široké vyzařování 10, Kompatibilní se systémem Interact, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6

BGP501 LED45-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S

Popis výrobku

Road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 62 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 3960 lm, 27.5 W, 144 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Široké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 05989400
Úplný objednací kód: 871951405989400

Specifikace

Kód řady svítidel
LED45-4S [LED module, system flux 4500 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925866557 cs_CZ pdf 262.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925866557_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925866557_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file max 1004.0 kB
CAD Výkresy
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file sat 83.8 kB
CAD Výkresy
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dwg 460.5 kB
CAD Výkresy
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file r3d 105.1 kB
CAD Výkresy
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dxf 509.7 kB
CAD Výkresy
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file m3d 100.5 kB

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BGP501 LED45-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S IES
Dialux
ULD File - BGP501 LED45-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S ULD
Relux
ROLF File - BGP501 LED45-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP501 LED45-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S LDT