Česká republika - Čeština

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 31 W, 4100 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída I, IP66

BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S

Popis výrobku

Road & street light, Hliník, Šedá, Pro výložník o průměru 48 až 60 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 6 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, 2 pětipólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 910925868722
Úplný objednací kód: 871951462782600

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ano
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Specifikace
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S txt 5.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925868722 cs_CZ pdf 286.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB
Instalační pokyny
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925868722_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925868722_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S LDT