Česká republika - Čeština

Philips Luma gen2, Road & street light, 74 W, 10800 lm, 4000 K, CRI70, Interní (bez externího připojení), Střední rozptyl 50, Kompatibilní se systémem Interact, Bezpečnostní třída I, IP66

BGP713 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 60 až 76 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 10800 lm, 74 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 910925868406
Úplný objednací kód: 871951462469600

Specifikace

Kód řady svítidel
LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925868406 cs_CZ pdf 550.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925868406_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925868406_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BGP713 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 IES
Dialux
ULD File - BGP713 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 ULD
Relux
ROLF File - BGP713 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP713 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 LDT