Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 28 W, 3526 lm, 3000 K, CRI70, Střední vyzařování, Bezpečnostní třída II, IP65, SRG6-10

BRP101 LED41/730 II DM SDM10

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3526 lm, 28 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Střední vyzařování, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání

Kód objendávky: 910925869869
Úplný objednací kód: 872016947198600

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED41 [LED module 4100 lm]
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Servisní štítek
    Ano
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BRP101 LED41/730 II DM SDM10 txt 4.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925869869 cs_CZ pdf 346.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925869869_EU
Více položek
Product-Diagrams-910925869869_EU
Více položek

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-small-BRP101-910925869869 pdf 653.5 kB