Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 28 W, 3526 lm, 3000 K, CRI70, Střední vyzařování, Bezpečnostní třída I, IP65, SRG4-4

BRP101 LED41/730 I DW

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3526 lm, 28 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Střední vyzařování, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 4 kV v diferenciálním režimu a 4 kV v běžném režimu, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání

Kód objendávky: 910925869866
Úplný objednací kód: 872016947195500

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED41 [LED module 4100 lm]
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Servisní štítek
    Ano
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BRP101 LED41/730 I DW txt 4.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925869866 cs_CZ pdf 346.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925869866_EU
Více položek
Product-Diagrams-910925869866_EU
Více položek

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-small-BRP101-910925869866 pdf 663.8 kB