Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 47 W, 6512 lm, 4000 K, CRI70, Střední vyzařování, Bezpečnostní třída II, IP65, SRG6-10

BRP102 LED74/740 II DM SDM10

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 6512 lm, 47 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Střední vyzařování, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání

Kód objendávky: 910925869865
Úplný objednací kód: 872016947194800

Specifikace

Kód řady svítidel
LED74 [LED module 7400 lm]
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BRP102 LED74/740 II DM SDM10 txt 4.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925869865 cs_CZ pdf 499.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925869865_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925869865_EU
Více položek - Visuals

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-large-BRP102-910925869865 pdf 653.7 kB