Česká republika - Čeština

Philips AluRoad gen2, Road & street light, 49.5 W, 7482 lm, 4000 K, CRI70, Samostatné stmívání programovatelné (přes DALI nebo NFC), Střední vyzařování, Bezpečnostní třída II, IP66

BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Světle šedá (RAL7035), Jednovrstvý práškový potah, Pro výložník o průměru 48 až 60 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DynaDimmer a konstantním světelným tokem (integrovaný), Konstantní světelný tok a DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 2, 7482 lm, 49.5 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Dvoupólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 910925869087
Úplný objednací kód: 871951476885700

Specifikace

Kód řady svítidel
LED91 [LED module 9100 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2 txt 5.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925869087 cs_CZ pdf 247.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instruction Aluroad gen2 pdf 1.8 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925869087_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925869087_EU
Více položek - Visuals