Philips AluRoad gen2, Road & street light, 39 W, 5742 lm, 4000 K, CRI70, Samostatné stmívání programovatelné (přes DALI nebo NFC), Střední vyzařování, Bezpečnostní třída II, IP66
BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2
Popis výrobku
Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Světle šedá (RAL7035), Jednovrstvý práškový potah, Pro výložník o průměru 48 až 60 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DynaDimmer a konstantním světelným tokem (integrovaný), Konstantní světelný tok a DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 2, 5742 lm, 39 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, 2 dvoupólové zasunovací konektory
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED69 [LED module 6900 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let