Česká republika - Čeština

Philips TubePoint gen2, Tunnel light, 31.5 W, 4200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Střední symetrické vyzařování 11, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED50-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ

Popis výrobku

Tunnel light, Tlakově litý hliník, Tmavě šedá, Montážní konzola s rychlospojkou, střední, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 4200 lm, 31.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Střední symetrické vyzařování 11, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu

Kód objendávky: 912300024109
Úplný objednací kód: 871869948291600

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Signify Circle

Stahování