Česká republika - Čeština

Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 9.3 W, 1078 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Široké vyzařování 10, Kompatibilní se systémem Interact, Bezpečnostní třída I, IP66, STD

BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 76 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Konstantní světelný tok, 1078 lm, 9.3 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Široké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor

Kód objendávky: 49028700
Úplný objednací kód: 871869949028700

Specifikace

Kód řady svítidel
LED14 [LED module 1400 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P txt 6.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300024159 cs_CZ pdf 254.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
TownTune pdf 1.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300024159_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300024159_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
3D files BDP260 TownTune CPT dxf 311.9 kB
CAD Výkresy
3D files BDP260 TownTune CPT r3d 702.9 kB
CAD Výkresy
3D files BDP260 TownTune CPT max 1.6 MB
CAD Výkresy
3D files BDP260 TownTune CPT m3d 17.0 kB
CAD Výkresy
3D files BDP260 TownTune CPT dwg 95.0 kB

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P LDT