Česká republika - Čeština

Signify TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 56 W, 7520 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Velmi široké vyzařování 50, Kompatibilní se systémem Interact, Bezpečnostní třída I, IP66, MSP, STD

BDP265 LED94-4S/740 SR DX50 DGRMSP P7SRB

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Povlak chránící před mořskou solí, Univerzální pro průměr 48 až 60 mm, nastavitelný, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 7520 lm, 56 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Velmi široké vyzařování 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor

Kód objendávky: 21547400
Úplný objednací kód: 871951421547400

Specifikace

Kód řady svítidel
LED94 [LED module 9400 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP265 LED94-4S/740 SR DX50 DGRMSP P7SRB txt 8.0 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300024896 cs_CZ pdf 232.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
TownTune pdf 2.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300024896_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300024896_EU
Více položek - Visuals