Česká republika - Čeština

Signify TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 40 W, 4100 lm, 3000 K, CRI80, Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída II, IP66, STD

BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Univerzální pro průměr 48 až 60 mm, nastavitelný, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4100 lm, 40 W, 103 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor

Kód objendávky: 88657800
Úplný objednací kód: 871869988657800

Specifikace

Kód řady svítidel
LED50 [LED module 5000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A txt 6.7 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300024486 cs_CZ pdf 145.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
TownTune pdf 2.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300024486_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300024486_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A IES
Dialux
ULD File - BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A ULD
Relux
ROLF File - BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A ROLFZ
LDT
LDT File - BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A LDT