Česká republika - Čeština

Signify TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 26.5 W, 2856 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída II, IP66, MSP, STD

BDP265 LED35/830 II DM10 CLO 7035 MSP 5M

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Povlak chránící před mořskou solí, Univerzální pro průměr 48 až 60 mm, nastavitelný, Napájecí zdroj s rozhraním DALI a konstantním světelným tokem, Konstantní světelný tok, 2856 lm, 26.5 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Kabel 5,0 m bez konektoru, Interní konektor

Kód objendávky: 88446800
Úplný objednací kód: 871869988446800

Specifikace

Kód řady svítidel
LED35 [LED module 3500 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP265 LED35/830 II DM10 CLO 7035 MSP 5M txt 7.0 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300024476 cs_CZ pdf 144.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
TownTune pdf 2.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300024476_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300024476_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BDP265 LED35/830 II DM10 CLO 7035 MSP 5M IES
Dialux
ULD File - BDP265 LED35/830 II DM10 CLO 7035 MSP 5M ULD
Relux
ROLF File - BDP265 LED35/830 II DM10 CLO 7035 MSP 5M ROLFZ
LDT
LDT File - BDP265 LED35/830 II DM10 CLO 7035 MSP 5M LDT