Česká republika - Čeština

Signify TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 69 W, 9200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Úzké vyzařování 10, Kompatibilní se systémem Interact, Bezpečnostní třída I, IP66, STD

BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 76 mm, nastavitelný, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Konstantní světelný tok, 9200 lm, 69 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Úzké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor

Kód objendávky: 49761300
Úplný objednací kód: 871869949761300

Specifikace

Kód řady svítidel
LED120 [LED module 12000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 txt 8.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300024202 cs_CZ pdf 262.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
TownTune pdf 2.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300024202_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300024202_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
TownTune ASY BDP265 60 3D07 max 1.0 MB
CAD Výkresy
TownTune ASY BDP265 60 3D09 r3d 141.8 kB
CAD Výkresy
TownTune ASY BDP265 60 3D05 m3d 48.5 kB
CAD Výkresy
TownTune ASY BDP265 60 3D04 dxf 385.7 kB
CAD Výkresy
TownTune ASY BDP265 60 3D03 dwg 357.3 kB

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 IES
Dialux
ULD File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 ULD
Relux
ROLF File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 LDT