Česká republika - Čeština

Signify TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 31.5 W, 3200 lm, 3000 K, CRI80, Samostatné stmívání programovatelné (přes DALI nebo NFC), Střední rozptyl 50, Bezpečnostní třída I, IP66, STD

BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Univerzální pro průměr 48 až 60 mm, nastavitelný, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 3, 3200 lm, 31.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor

Kód objendávky: 49757600
Úplný objednací kód: 871869949757600

Specifikace

Kód řady svítidel
LED40 [LED module 4000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A txt 6.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300024197 cs_CZ pdf 144.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
TownTune pdf 2.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300024197_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300024197_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
TownTune ASY BDP265 76 3D03 dwg 376.7 kB
CAD Výkresy
TownTune ASY BDP265 76 3D05 m3d 70.5 kB
CAD Výkresy
TownTune ASY BDP265 76 3D09 r3d 146.7 kB
CAD Výkresy
TownTune ASY BDP265 76 3D07 max 1.1 MB
CAD Výkresy
TownTune ASY BDP265 76 3D04 dxf 407.2 kB

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A IES
Dialux
ULD File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A ULD
Relux
ROLF File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A ROLFZ
LDT
LDT File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A LDT