Česká republika - Čeština

Signify TownTune Asymmetric Lyre, Urban road & street light, 60 W, 5840 lm, 3000 K, CRI80, Symetrické vyzařování 50, Bezpečnostní třída II, IP66, STD

BDP270 LED79-4S/830 II DS50 62P

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 5840 lm, 60 W, 97 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Symetrické vyzařování 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor

Kód objendávky: 88203700
Úplný objednací kód: 871869988203700

Specifikace

Kód řady svítidel
LED79 [LED module 7900 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP270 LED79-4S/830 II DS50 62P txt 6.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300024462 cs_CZ pdf 147.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
TownTune pdf 2.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300024462_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300024462_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BDP270 LED79-4S/830 II DS50 62P IES
Dialux
ULD File - BDP270 LED79-4S/830 II DS50 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP270 LED79-4S/830 II DS50 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP270 LED79-4S/830 II DS50 62P LDT